AC-CBB0-7-0750-054
Actuador
| Ajuste del actuador | Zinc "L" |
|---|---|
| Latch End Fitting | Zinc "L" |
| Cable Length | 750 mm |
| Muelle | Sin muelle |
| Tipo | Cable Type 7 |
| Clase | AC - Cables |
Disponibles en siete diferentes opciones y terminaciones para adaptarse a una amplia gama de requerimientos de cada aplicación, los Cables AC de Southco conectan nuestra línea de actuadores y cierres giratorios para obtener un accionamiento remoto. Fabricados en materiales de alta resistencia y resistente a la corrosión, los Cables AC de Southco son aptos para su uso tanto en ambientes exteriores como en interiores.