AC-70-101-11
Actuador, Paleta (incluye el soporte y los Tornillo), Sin cerradura, Nylon de fibra de vidrio, Negro
| Material | Nylon de fibra de vidrio, Plástico ABS |
|---|---|
| Color | Negro |
| Opción de la cerradura | Sin cerradura |
| Tipo de actuador | Paleta (incluye el soporte y los tornillos) |
| Clase | AC - Actuadores |
Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.