Características y Ventajas
El diseño y construcción robustos de este estilizado cierre proporcionan tanto una excelente estética como una gran funcionalidad en aplicaciones susceptibles a vibraciones. Un mecanismo deslizante secundario aplica una tensión de muelle para reducir los efectos de las vibraciones.
- El mecanismo Tipo 1 ha sido diseñado para aplicaciones de puertas
- El mecanismo Tipo 2 ha sido diseñado para aplicaciones de compartimentos y cajones
- Su diseño de montaje posterior deja la parte frontal del panel y del cierre libres de tornillería de montaje
- La lengüeta en la parte posterior del cierre permite su accionamiento desde el interior del armario
- El retén con montaje posterior proporciona un ajuste del espesor mediante el destornillador