MP-02-103-741
Cierre de impacto Novibra, Tipo 2 (para puertas), Plástico, Blanco, Latón dorado Acabado de la carcasa, Cromado Acabado del tirador
Material | Plástico |
---|---|
Acceso restringido | Ninguna |
Sellado | No |
Montaje | Hilo en |
Grip - Minimum (mm) | 3.00 |
Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
Accionamiento | A derechas exterior |
Tipo de maneta | Tipo 2 (para puertas) |
Acabado del cuerpo del cierre | Blanco |
Acabado del tirador | Cromado |
Acabado de la carcasa | Latón dorado |
Clase | MP - Cierres de panel Serie Novibra |
Elija un funcionamiento de giro para abrir y de empuje para cerrar en un diseño elegante con un excelente rendimiento. Su mecanismo anti-vibración mantiene a los armarios sin ruido, a pesar de las vibraciones normales. Este estilizado diseño de cierre se ofrece con dos mecanismos diferentes, y múltiples acabados, para aplicaciones con puertas y con cajones o compartimentos.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión