MP-01-103-777
Cierre de impacto Novibra, Tipo 1 (para compartimentos), Plástico, Blanco, Blanco Acabado de la carcasa, Blanco Acabado del tirador
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Montaje | Hilo en |
| Grip - Minimum (mm) | 3.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 22.00 |
| Accionamiento | A derechas exterior |
| Tipo de maneta | Tipo 1 (para compartimentos) |
| Acabado del cuerpo del cierre | Blanco |
| Acabado del tirador | Blanco |
| Acabado de la carcasa | Blanco |
| Clase | MP - Cierres de panel Serie Novibra |
Elija un funcionamiento de giro para abrir y de empuje para cerrar en un diseño elegante con un excelente rendimiento. Su mecanismo anti-vibración mantiene a los armarios sin ruido, a pesar de las vibraciones normales. Este estilizado diseño de cierre se ofrece con dos mecanismos diferentes, y múltiples acabados, para aplicaciones con puertas y con cajones o compartimentos.