MT - Cierres Pin

Este robusto cierre proporciona un accionamiento oculto instalándolo en la pared del compartimento y combinándolo con un percutor en una puerta adyacente Su ajuste regulable compensa variaciones de espesor del panel y la puerta. Construcción resistente a la corrosión, apta para náutica, que satisface las aplicaciones más exigentes
MT - Cierres Pin
Este robusto cierre funciona con un pasador redondo retráctil sobresaliendo del panel del compartimento para su actuación. El retén tipo pletina presenta una inclinación estriada para enganchar el cierre retráctil, con una accionamiento de cierre de impacto.
  • El cuerpo de cierre se ajusta en paneles de armarios con espesores entre 3 mm y 19 mm
  • Su diseño con rosca ajustable se instala rápida y fácilmente en un simple taladro redondo
  • La anilla en el extremo del cierre proporciona una seguridad de backup para poder abrir la puerta desde en interior del compartimento
  • El taladro de Ø6,5 mm en el pasador del cierre proporciona un enganche para un candado de seguridad
  • Construcción de la Serie 300 completamente en acero inoxidable

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando MT - Cierres Pin

Ver como Parrilla Lista

1 artículo

Establecer dirección descendente
  1. No more items to load
d43063aaa727f2a0accf5a146982a9ae52e0dac902ebc1cb4a52524b835f6283 3.12.149.57
please type in at least 2 letters...
Loading...