MT-04-11-24

Cierre de impacto, Pinlatch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Tipo del trinquete Corto
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Grip - Minimum (mm) 3.00
Grip - Maximum (mm) 19.00
Accionamiento A derechas exterior
Tipo de maneta Tipo 1 (para compartimentos)
Clase  MT - Cierres Pin
Este robusto cierre proporciona un accionamiento oculto instalándolo en la pared del compartimento y combinándolo con un percutor en una puerta adyacente Su ajuste regulable compensa variaciones de espesor del panel y la puerta. Construcción resistente a la corrosión, apta para náutica, que satisface las aplicaciones más exigentes

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.