Características y Ventajas
Elección de múltiples accionamientos para un mismo mecanismo de cierre, satisfaciendo de forma fácil los requerimientos de su aplicación o sus preferencias personales.
- La elección de tipos de accionamiento, dimensiones sobresalientes del cierre, el rango de espesores de ajuste y la opción de cerradura le ayudarán a satisfacer numerosas aplicaciones
- Disponibles modelos con llave, con pomo y con accionamiento mediante pulsador
- Utilice la llave para su uso diario o deje la cerradura abierta para un acceso frecuente
- Todos los modelos poseen una instalación mediante un simple taladro