93-10-101-10

Cierre de impacto, Con cerradura, En línea con el trinquete de cierre, Aleación de zinc, Brillante, cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Color Brillante
Acceso restringido Auto Relock
Montaje Threaded body and nut
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 12.70
Grip - Minimum (mm) 22.30
Grip - Maximum (mm) 23.10
Acabado de tapa de la cerradura Brillante
Perfil Perfil bajo
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Clase  93 - Cierres de pulsador/con cerradura enrasada
Una instalación sencilla, elección de múltiples accionamientos, rápida acción para apertura y cierre de paneles de puerta y varias opciones de cerraduras hacen que estos compactos cierres de impacto sean los favoritos para una amplia gama de armarios. Todos los modelos ofrecen opción de cerradura para una mayor seguridad, incluyendo la opción de accionamiento sin necesitar la llave en cada momento.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.