90-2
Tapa de sellado, Agujero Mediano, TPE, Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Grado del material | TPE |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Auto Relock |
| Sellado | Sí |
| Listado UL | UL94-HB |
| Tipo de Accesorio | Sealing Cover |
| Clase | 93 - Cierres de pulsador/con cerradura enrasada |
Una instalación sencilla, elección de múltiples accionamientos, rápida acción para apertura y cierre de paneles de puerta y varias opciones de cerraduras hacen que estos compactos cierres de impacto sean los favoritos para una amplia gama de armarios. Todos los modelos ofrecen opción de cerradura para una mayor seguridad, incluyendo la opción de accionamiento sin necesitar la llave en cada momento.