93-308
Cierre de impacto, no restricción, Cierre solo, Plástico, Negro,
| Material | Plástico |
|---|---|
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Auto Relock |
| Montaje | Threaded body and nut |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 12.70 |
| Grip - Minimum (mm) | 24.60 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.40 |
| Style | Cierre solo |
| Clase | 93 - Cierres de pulsador/con cerradura enrasada |
Una instalación sencilla, elección de múltiples accionamientos, rápida acción para apertura y cierre de paneles de puerta y varias opciones de cerraduras hacen que estos compactos cierres de impacto sean los favoritos para una amplia gama de armarios. Todos los modelos ofrecen opción de cerradura para una mayor seguridad, incluyendo la opción de accionamiento sin necesitar la llave en cada momento.