93-402
Cierre de impacto, Con cerradura, Plástico, Negro,
| Material | Plástico |
|---|---|
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Auto Relock |
| Montaje | Threaded body and nut |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 12.70 |
| Grip - Minimum (mm) | 26.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 29.20 |
| Clase | 93 - Cierres de pulsador/con cerradura enrasada |
Una instalación sencilla, elección de múltiples accionamientos, rápida acción para apertura y cierre de paneles de puerta y varias opciones de cerraduras hacen que estos compactos cierres de impacto sean los favoritos para una amplia gama de armarios. Todos los modelos ofrecen opción de cerradura para una mayor seguridad, incluyendo la opción de accionamiento sin necesitar la llave en cada momento.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión