조절 가능한 그립 캠 래치

조절식 그립 캠 래치는 패널 두께나 공차가 다를 수 있는 도어, 패널, 인클로저를 고정하는 안정적인 솔루션을 제공합니다. 이 혁신적인 래치는 그립 범위를 조절하여 클램핑 강도를 미세하게 조정하여 견고하고 안전하게 고정할 수 있습니다. 산업 장비 및 인클로저부터 액세스 패널 및 보관 공간에 이르기까지, 저희의 조절식 그립 캠 래치는 유연성과 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

조절 가능한 그립 캠 래치

주요 기능:

조절 가능한 그립 범위: 패널 변동을 수용하여 맞춤형 안전한 착용을 제공합니다.

사용자 친화적 작동: 간단한 캠 액션으로 빠르고 직관적인 잠금 및 잠금 해제가 가능합니다.

튼튼한 디자인 옵션: 견고한 재료로 제작되어 다양한 스타일, 크기 및 작동 유형으로 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

주요 이점:

수정 필요성 감소: 패널 공차가 변할 때 맞춤형 피팅이 필요하지 않습니다.

동적 환경 지원: 진동, 움직임 또는 부품 이동이 있는 용도에서도 안전하게 고정됩니다.

다양성에 최적화: HVAC, 교통, 오프로드 장비와 같은 분야에서 신뢰할 수 있게 작동합니다.

유지보수 접근성 향상: 장착이나 안전성을 저해하지 않으면서 내부 부품에 지속적으로 접근할 수 있습니다.

응용 분야: 조절 가능한 그립 캠 래치는 산업 장비 및 기계, 케이스 및 캐비닛, HVAC 시스템, 교통, 농업, 오프로드 차량, 그리고 저장 및 용기를 포함한 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 조절 가능한 그립 캠 래치

보기 그리드 리스트

3358개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당