The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-015-UU1
캠 래치,8 mm 육각 홈,아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
8mm 육각 홈 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| 규정 준수 사양 |
화재 - EN45545 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
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
1888
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
418
|
2026-11-15
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
127
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
54
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
48
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
16
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
12
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
10
|
2026-11-12
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
10
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2
|
2026-11-10
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|