61 - 유니버살 캐비넷 시리즈 래치
경량 설계시, 이 견고한 래치를 사용하여 경제성과 효율성을 극대화 할 수 있습니다

이 보편적 케비넷 시리즈 래치를 이용하면, 사용자는 작동 스타일, 샤프트 길이만을 선택하면 그 다른 이외의 것들( 설치, 조절 및 조작)을 쉽게 할 수 있습니다
- 쉬운 설치, 샤프트 어셈블리에 대고 간단히 리테이너 클립을 누름
- 폴의 세트 스크류를 사용하여 샤프트 길이가 허용하는 최대 수준까지 현장에서 쉽게 그립 조절 가능
- 플러쉬형 컵 장착(옵션) 시 특수 판넬 준비가 필요하지 않으며 샤프트 위에 리테이너 클립으로 컵 고정
- 작동 옵션으로 스틸 좌측 핸들 및 일자홈 스타일, 열가소성 노브 스타일 포함
- 일자홈 스타일 액추에이터에 플러쉬형 장착 컵 사용 가능
- 리테이너 클립 설치 공구를 이용한 빠르고 간편한 설치
- 110 N (25 lbs.) 의 최대 작업하중
- 좌측 핸들 스타일의 최대 그립 - 최대 32 mm(1.25"")
- 노브 스타일의 최대 그립 - 최대 44.5 mm(1.75"")
- 일자홈 스타일의 최대 그립 - 최대 57 mm(2.25"")
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증