The store will not work correctly when cookies are disabled.
61-1-1-0
캠 래치 , 1.900 mm, 플라스틱, 흑색
사양
| 마감도장 |
니켈 도금 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
44.50 |
| Style |
강철 L 핸들 |
| Class |
61 - 유니버살 캐비넷 시리즈 래치 |
경량 설계시, 이 견고한 래치를 사용하여 경제성과 효율성을 극대화 할 수 있습니다
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
3
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|