The store will not work correctly when cookies are disabled.
61-10-102-11
캠 래치 , 25.000 mm, , 니켈 도금,
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.50 |
| Style |
노브 |
| Class |
61 - 유니버살 캐비넷 시리즈 래치 |
경량 설계시, 이 견고한 래치를 사용하여 경제성과 효율성을 극대화 할 수 있습니다
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
195
|
2026-10-15
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
59
|
2026-10-15
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|