The store will not work correctly when cookies are disabled.
61-10-104-11
캠 래치 , 12.500 mm, 노브, 플라스틱, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
25.00 |
| Style |
노브 |
| Class |
61 - 유니버살 캐비넷 시리즈 래치 |
경량 설계시, 이 견고한 래치를 사용하여 경제성과 효율성을 극대화 할 수 있습니다
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
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
569
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
341
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
3
|
2026-11-08
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|