The store will not work correctly when cookies are disabled.
61-10-4-0
캠 래치 , 57.000 mm, , 니켈 도금,
사양
| 마감도장 |
니켈 도금 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
19.00 |
| Class |
61 - 유니버살 캐비넷 시리즈 래치 |
경량 설계시, 이 견고한 래치를 사용하여 경제성과 효율성을 극대화 할 수 있습니다
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
150
|
2026-10-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
13
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|