The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9-605-UU1
캠 래치, T 자형 핸들 스타일,아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
T -핸들 스타일 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
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
17
|
2026-10-29
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
16
|
2026-10-26
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2026-10-30
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
3
|
2026-10-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|