The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-015-01
쿼터턴 캠 래치, 8mm 육각 홈, 아연 합금, 분체 도장, 검정색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
공구 |
| 밀폐형 |
예 |
| 그립 타입 |
조정 가능 |
| 헤드 스타일 |
8mm 육각 홈 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| 키 회전 유형 |
범용 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
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
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
6
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|