92 - T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치
이 부드러운 곡선 디자인은 미관과 인체공학적 특성을 하나로 결합하여 쉬운 작동을 위한 충분한 손 그립을 제공합니다

콤팩트형 최대 크기의 T-핸들 및 L- 핸들 설계가 쉬운 조작을 위한 넉넉한 손잡이를 제공하며 설치 및 작동이 쉬운 이 래치가 원활하게 작동되도록 합니다
- 약간 경사된 캠 형태가 프레임으로부터의 단단한 그립 제공
- 원형 구멍을 사용한 래치 몸체와 두개 장착 스크류의 간단한 설치
- 1-포인트, 2-포인트 또는 3-포인트 래칭용으로 변경 가능
- 후면 스크류 장착 스타일이 문 전면의 깔끔한 외관 제공
- 카운트싱크 스크류 설치 스타일이 판넬 전면에서의 쉬운 장착 액세스 제공l
- 키 잠금 스타일의 경우 표준 CH751 키코드와 2개의 일반 키 제공, 요청 시 추가 키 코드 제공 가능
- 다양한 판넬/프레임 구성에 맞출 수 있는 여러가지 짧고 긴 캠 제공
- 오른손 또는 왼손 조작용 개별 모델 제공
- 밝은 크롬 도금 또는 검정색 분말 코팅 마감으로 제공
- 모든 래치 모델을 잠금 및 비잠금 스타일로 제공 가능
- 92-20/30/40 시리즈 짧은 캠 설계 - 최대 작업 하중 400 N(90 lbs.) 제공
- 92-20/30/40 시리즈 긴 캠 설계 - 최대 작업 하중 200 N(45 lbs.) 제공
- 92-50/60/70 시리즈 표준 캠 설계 - 최대 작업 하중 ??? N(?? lbs.) 제공
- 92-50/60/70 시리즈 역방형 캠 설계 - 최대 작업 하중 ??? N(?? lbs.) 제공
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.