92-21-532

T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치, 시계방향으로 잠김, 긴, 분체 도장, 흑색

견적 요청
사양
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
폴 스타일 긴
접근 제한 키 잠금
밀폐형 아니오
Grip - Minimum (mm) 16.00
Grip - Maximum (mm) 44.50
작동 시계 방향으로 체결/잠금
액츄에이터 타입 Cylinder Lock
핸들 스타일 T -핸들 스타일
규정 준수 사양 UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
래칭 포인트 1포인트 또는 3포인트
Class 92 - T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치
이 부드러운 곡선 디자인은 미관과 인체공학적 특성을 하나로 결합하여 쉬운 작동을 위한 충분한 손 그립을 제공합니다

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.