The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
92-21-531
T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치, 시계방향으로 잠김, 짧은, 분체 도장, 흑색
사양
마감도장
파우더 코팅
색상
검정색
폴 스타일
짧은
접근 제한
키 잠금
밀폐형
아니오
Grip - Minimum (mm)
16.00
Grip - Maximum (mm)
44.50
작동
시계 방향으로 체결/잠금
액츄에이터 타입
Cylinder Lock
핸들 스타일
T -핸들 스타일
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
래칭 포인트
1포인트 또는 3포인트
Class
92 - T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치
이 부드러운 곡선 디자인은 미관과 인체공학적 특성을 하나로 결합하여 쉬운 작동을 위한 충분한 손 그립을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
21
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2
2026-11-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622