The store will not work correctly when cookies are disabled.
92-42-131
T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치, 반시계방향으로 잠김, 짧은, 크롬 도금,
사양
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
16.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
44.50 |
| 키 회전 유형 |
타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
| 액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
| 핸들 스타일 |
L-핸들 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| 래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
| Class |
92 - T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치 |
이 부드러운 곡선 디자인은 미관과 인체공학적 특성을 하나로 결합하여 쉬운 작동을 위한 충분한 손 그립을 제공합니다
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
56
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2026-11-10
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-11-09
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|