M4 - 모듈식 래칭 시스템

M4 모듈식 래칭 시스템은 고압 밀폐 기능을 안정적으로 제공하면서 두꺼운 패널이나 단열 도어를 간단하면서도 안전하고 확실하게 고정하므로, 가압 HVAC 장비를 비롯한 여러 사용 환경에 적합합니다. 원하는 대로 조정 가능한 이 래치는 다양한 패널 두께를 지원하고, 함체 내에서 치수 편차가 큰 경우에도 문제없이 사용할 수 있습니다. 

M4 - 모듈식 래칭 시스템

다양한 조정이 가능한 M4 모듈식 래칭 시스템은 실외 환경에서 사용할 수 있는 강력한 밀폐형 래칭 솔루션입니다. 

  • 모듈식 시스템으로, 최대 4인치(100mm) 두께의 도어에 사용 가능 
  • ¼인치(6.5mm)의 가스켓 압축 실현 
  • 이동 시 분리 가능한 플라스틱 핸들로 사용 편의성 향상, 열 전달 최소화 
  • 멀티 포인트 래칭 옵션으로 완전한 래칭 보장, 패널 구멍 최소화 
  • 내부 릴리스 핸들 및 압력 해제 기능으로 안전한 진입/진출 지원 

 

 
  • 단일 포인트 및 멀티 포인트 구성 
  • 비잠금식, 키 잠금식, 공구 액세스, 자물쇠 버전 
  • 압축 및 단순 캠 래치 옵션 
  • 내부 릴리스 핸들 옵션 
  • 안전한 분리를 위한 압력 해제 브라켓 옵션 
  • 최대 20인치의 수주관 내부 압력 조건에서 테스트 
  • NEMA 4X 인증 
  • IP65 인증 

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 M4 - 모듈식 래칭 시스템

보기 그리드 리스트

35 Items

내림차순
  1. M4-10-123-20

    Latch

  2. M4-30-100

    Latch

  3. M4-20-125-20

    Latch

  4. M4-10-131-20

    Latch

  5. M4-40-122-11

    Latch

  6. M4-50-1101-12

    Latch

  7. M4-20-150-20

    Latch

  8. M4-20-138-20

    Latch

  9. M4-40-062-10

    Latch

  10. M4-40-092-11

    Latch

  11. M4-10-101-20

    Latch

  12. M4-10-223-20

    Latch

  13. M4-10-100-20

    Latch

  14. M4-20-176-20

    Latch

  15. M4-20-163-20

    Latch

  16. M4-40-182-11

    Latch

  17. M4-40-182-21

    Latch

  18. M4-40-152-21

    Latch

  19. M4-40-152-11

    Latch

  20. M4-20-1102-20

    Latch

  21. M4-50-1301-12

    Latch

  22. M4-20-189-20

    Latch

  23. M4-50-1304-12

    Latch

  24. M4-50-1303-12

    Latch

  25. M4-50-1302-12

    Latch

페이지 당