01 - 플러쉬 컵 캠 래치
매립 설치형 래치를 사용하여 보다 세련된 기구함체를 만들 수 있습니다

견고한 금속 컵에 설치된 리세스형 핸들은 전면 판넬의 외관이 더욱 돋보이게 합니다
- 소형 - 전면 판넬 설치를 위한 컵 직경 49.2 mm(1.94"")로 필요한 공간을 최소화함
- 중형 - 설치를 위한 컵 직경이 82.6 mm(3.25"")이고, 조작이 편리하도록 손잡이 공간을 제공함
- 래치 잠금 작동시 수평 또는 수직으로 핸들 방향을 선택 가능
- 오른손(타입 ""A"")으로 작동시, 시계 방향으로 래치 잠김 제공 왼손(타입 ""B"")으로 작동시, 반시계 방향으로 래치 잠김 제공
- 1-, 2-, 3-포인트 잠김 사양에 맞춰 래치 변경 가능
- 적용 요건에 맞춰 선택할 수 있도록 두 가지 하우징 크기와 두 가지 핸들 스타일 제공
- 중형 래치에 키사용 잠금 옵션 제공
- 밝은 크롬 또는 검정색에서 마감 색상 선택 가능