01-33-41
플러쉬 컵 캠 래치, 중형 사이즈, 시계방향으로 잠김, 단일 및 3 포인트, 표준 스타일 핸들, 크롬 도금,
| 재질 | 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 접근 제한 | 키 잠금 |
| 밀폐형 | 아니오 |
| 설치 | 설치 스터드 있음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 7.90 |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 28.60 |
| 측면 | 플러쉬 |
| 키 회전 유형 | 타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 핸들 스타일 | 표준 스타일 핸들 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| 래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
| Class | 01 - 플러쉬 컵 캠 래치 |
매립 설치형 래치를 사용하여 보다 세련된 기구함체를 만들 수 있습니다