The store will not work correctly when cookies are disabled.
01-23-51
플러쉬 컵 캠 래치, 중형 사이즈, 시계방향으로 잠김, 2 포인트, 배일 핸들 스타일, 크롬 도금,
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 설치 |
설치 스터드 있음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
9.50 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| 핸들 스타일 |
배일 핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| 래칭 포인트 |
2 포인트 |
| Class |
01 - 플러쉬 컵 캠 래치 |
매립 설치형 래치를 사용하여 보다 세련된 기구함체를 만들 수 있습니다
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
7
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|