The store will not work correctly when cookies are disabled.
01-13-35
플러쉬 컵 캠 래치, 중형 사이즈, 반시계방향으로 잠김, 단일 및 3 포인트, 표준 스타일 핸들, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
ABS 플라스틱 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 설치 |
설치 스터드 있음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
9.50 |
| Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
28.60 |
| 측면 |
플러쉬 |
| 키 회전 유형 |
타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
| 핸들 스타일 |
표준 스타일 핸들 |
| 크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| 래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
| Class |
01 - 플러쉬 컵 캠 래치 |
매립 설치형 래치를 사용하여 보다 세련된 기구함체를 만들 수 있습니다
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
93
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
2
|
2026-11-19
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
1
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|