The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9-705-UU1
캠 래치, 제한 없음, L-Handle, , 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 그립 타입 |
고정형 |
| 헤드 스타일 |
L-핸들 |
| 시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
| Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
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
Handy FIX
Warsaw Poland
|
536
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
72
|
2026-10-15
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
40
|
2026-10-12
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
5
|
2026-10-16
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
5
|
2026-09-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-10-15
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|