49 - 애로우헤드스타일 캠 래치
이 제품은 자사의 가장 단순한 캠 래치 옵션 중 하나입니다. 가장자리가 톱니 모양으로 된 밝은 크롬 색상으로 도금된 노브는 잡고 조작하기 쉬운 고급적 외형 마감을 제공합니다

단일 소형 크기에서는 그립 조절 후, 폴을 노브 스터드에 부착시킬 때 단일 스크류를 사용함으로써 설치를 신속하게 해준다
- 폴 위치를 나타내는 크롬 도금된 액추에이터 노브의 화살표
- 내부 스프링이 추가 장력을 제공하므로 프레임 이면에서 적당한 폴 그립 가능
- 단일 원형 구멍에 신속한 설치
- 래치와 함께 5개 스페이서 와셔가 제공되므로 사용자가 최대 7.9 mm(0.312")까지 그립 조절 가능
- 220 N (50 lbs.)의 최대 작업하중
- 스페이서 와셔 추가로 0 mm(0.00") ~ 7.9 mm(0.312")의 빠른 그립 조정 가능)
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증