The store will not work correctly when cookies are disabled.
49-2
캡티브 스크류, 대형 사이즈, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
8.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
8.00 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
49 - 애로우헤드스타일 캠 래치 |
이 제품은 자사의 가장 단순한 캠 래치 옵션 중 하나입니다. 가장자리가 톱니 모양으로 된 밝은 크롬 색상으로 도금된 노브는 잡고 조작하기 쉬운 고급적 외형 마감을 제공합니다
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
4012
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
493
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
358
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
51
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
10
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
8
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|