외부 장착 인젝트 / 이젝트 메카니즘

인젝트/이젝트 메커니즘은 전자 장비, 인클로저 또는 기타 어셈블리에서 부품, 모듈 또는 카드를 삽입하고 제거하는 안전하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다. 정밀하게 설계된 이 메커니즘은 부드럽고 제어된 조작을 보장하여 섬세한 부품을 보호하는 동시에 설치 및 유지 관리를 간소화합니다. 인쇄 회로 기판부터 랙 장착형 모듈에 이르기까지, 당사의 인젝트/이젝트 메커니즘은 제어된 실장을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

외부 장착 인젝트 / 이젝트 메카니즘

주요 기능:

  • 부드럽고 제어된 작동: 정밀 가이드와 부드러운 작동 레버로 손상 위험을 최소화합니다.
  • 안전한 잠금: 통합된 잠금 메커니즘으로 우발적인 이탈이나 풀림을 방지합니다.
  • 다양한 스타일과 크기: 다양한 구성과 작동 방식으로 다양한 요구에 맞게 제공됩니다.

주요 이점:

  • 향상된 신뢰성: 안전한 부품 고정으로 연결 불량으로 인한 고장을 방지합니다.
  • 간편한 유지보수: 부품의 쉬운 분리 및 교체로 가동 중단 시간과 비용을 줄입니다.
  • 사용자 경험 향상: 사용자 친화적 인터페이스로 작동을 간소화하고 오류를 줄입니다.
  • 다재다능한 응용: 전자, 통신, 산업 자동화, 항공우주, 의료 기기 및 데이터 센터 등의 산업에 적합합니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 외부 장착 인젝트 / 이젝트 메카니즘

보기 그리드 리스트

56개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. HH-50-5-000

    Latch

  2. HH-50-5-006

    Latch

  3. HH-50-6-006

    Latch

  4. HH-50-5-059

    Latch

  5. HH-50-6-000

    Latch

  6. HH-50-6-059

    Latch

  7. HH-40-5-000

    Latch

페이지
페이지 당