P7-M2-24-210-008

솔리드스테이트드라이브인젝트/이젝트메커니즘

견적 요청
사양
Button Color 파란색
Enterprise Product Type Custom
Housing Height 2.75
PC Board Thickness 2.31
재질 PC/ABS 혼합, 나일론
Class

P7 – 솔리드스테이트드라이브인젝트/이젝트메커니즘

사우스코 P7-M2 솔리드스테이트드라이브인젝트/이젝트메커니즘을사용하면공구없이전자모듈을설치, 작동, 분리할수있습니다. 버튼하나만누르면손쉽게분리되는 P7-M2 솔리드스테이트드라이브인젝트/이젝트메커니즘은특별한탭설계로 PC 보드공차를수용하고진동을없애줍니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.