The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-A-533-11
인젝트 / 이젝트 메카니즘, 플런저, 1.500 mm, 0.800 mm - 1.500 mm Panel Thickness, 저측면, 0.800 mm, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
검정색 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.80 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
1.50 |
| 측면 |
저측면 |
| 마이크로스위치 구성 |
플런저 |
| UL 리스트 |
UL94-V0 |
| Class |
P7 - ATCA 규격의 전면판 장착 하드웨어 |
다음은 전기통신 컴퓨터-랙-시스템 설치에서 전면판 장착 시, Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 사양을 충족할 수 있는 완벽한 규격의 단일 소스 솔루션입니다
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
478
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
64
|
2026-11-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
48
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
40
|
2026-11-09
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
39
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
21
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
19
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|