P7 - ATCA 규격의 전면판 장착 하드웨어

다음은 전기통신 컴퓨터-랙-시스템 설치에서 전면판 장착 시, Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 사양을 충족할 수 있는 완벽한 규격의 단일 소스 솔루션입니다
P7 - ATCA 규격의 전면판 장착 하드웨어
튼튼한 인젝트/이젝트 메카니즘이 가이드 핀 및 다양한 사우스코 캡티브 스크류와 결합되어 완전한 ATCA 규격의 전면판 장착 하드웨어 패키지를 제공합니다.
  • 쉽게 조작할 수 있도록 설계된 인체공학적 인젝트/이젝트 레버는 전면판에서 최소 공간을 차지하며 미적 외관 제공
  • 인젝트/이젝트 레버의 보조 캐치를 통해 마이크로스위치가 작동되는 핫스왑 가능
  • 경화 처리된 #2 십자형 헤드스타일인 캡티브 스크류는 널링 노브 설계로 쉬운 수동 조립 가능
  • 가이드 핀의 총알 형상의 팁 부분과 매끄러운 마감으로 정렬 및 삽입 용이
  • 이젝터는 ATCA 성능 표준에 적합한 인젝트/이젝트 사용 사이클 250회 이상
  • 다양한 판넬 두께에 맞춰 압입식 또는 플레어식 캡티브 스크류 사용 가능
  • 금속 노브 또는 프리즘 시리즈 채색 노브로 제공되는 캡티브 스크류
  • ATCA PICMG 3.0 R2.0 표준에 완벽하게 부합
  • 인젝트/이젝트 레버에 있는 유리섬유 캐치와 핸들의 난연 등급 UL94-V0 만족
  • 프리즘 시리즈 PC/ABS 노브도 난연 등급 UL94-V0 등급 만족
  • ROHS 규격인 금속 하드웨어는 EU 규제사항을 준수하여 6가 크롬 무함유

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 P7 - ATCA 규격의 전면판 장착 하드웨어

보기 그리드 리스트

6 Items

내림차순
페이지 당