The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-A-543-11
인젝트 / 이젝트 메카니즘, 플런저, 2.500 mm, 0.000 mm - 2.500 mm Panel Thickness, 저측면, 0.000 mm, 흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 색상 |
검정색 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.50 |
| 측면 |
저측면 |
| 마이크로스위치 구성 |
플런저 |
| UL 리스트 |
UL94-V0 |
| Class |
P7 - ATCA 규격의 전면판 장착 하드웨어 |
다음은 전기통신 컴퓨터-랙-시스템 설치에서 전면판 장착 시, Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 사양을 충족할 수 있는 완벽한 규격의 단일 소스 솔루션입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.