The store will not work correctly when cookies are disabled.
사양
| 설치 |
리벳/스크류 |
| 버튼 재질 |
나일론, 녹색 |
| 핸들 재질 |
아연 합금 |
| 래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
| 핸들 마감 |
흑색 분말 코팅 |
| Class |
HH – 슬라이딩 커버 래치 |
사우스코 HH 슬라이딩 커버 래치 시리즈는 강력한 성능과 저돌출형 설계 지원으로 공간 제약이 있는 다양한 사용 분야에서 효과적으로 사용됩니다. HH 슬라이딩 커버 래치 는 편리한 팝업 핸들이 있어 간단하게 설치하고 직관적으로 작동할 수 �습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.