The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-1-302-25
인젝트 / 이젝트 메카니즘, 공구, 2.400 mm, 1.700 mm
사양
| 접근 제한 |
공구 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.70 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.40 |
| Class |
P7 - 인젝트 / 이젝트 메카니즘 |
라인 카드 또는 인쇄 회로 기판보다 더 크고 무거운 전자 모듈을 보호하도록 설계된 이 메카니즘은 간단한 단일 동작으로 모듈을 삽입하고 배출합니다
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
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
17
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|