P7 - CompactPCI 인젝트/이젝트 핸들
산업 표준에 적당한 그립을 제공하는 인체공학적 설계 향상, 쉽게 액세스할 수 있는 해제 버튼 및 약간의 작동력만으로 간편하게 사용할 수 있는 기능을 보강했습니다

이 핸들은 널리 사용되는 CompactPCI 보드 애플리케이션용으로 보다 저렴한 가격대의 인체공학적인 대체품을 제공합니다
- 최소 작동력과 간단한 작동으로 보드 삽입 및 배출 간소화
- 누름버튼이 보호되어 이젝터 핸들의 돌발적 조작 방지
- 이젝터 핸들 회전 없이도 회로 보호 마이크로스위치 조작 가능
- RoHS 규격 준수
- 3U, 6U 및 9U 보드 및 전면판 크기에 맞춰 사용 가능
- 상부 및 하부 이젝터용 개별 핸들 스타일 포함
- 설치 부속품으로 설치용 스크류, 3U용 설치 블록, 스냅설치형 또는 압입형 페럴 및 별도 마이크로스위치 어셈블리 포함
- PICMG 2.0 R3.0 및 IEEE 표준 1101.10의 요구사항 충족
이 핸들은 널리 사용되는 CompactPCI 보드 애플리케이션용으로 보다 저렴한 가격대의 인체공학적인 대체품을 제공합니다
- 최소 작동력과 간단한 작동으로 보드 삽입 및 배출 간소화
- 누름버튼이 보호되어 이젝터 핸들의 돌발적 조작 방지
- 이젝터 핸들 회전 없이도 회로 보호 마이크로스위치 조작 가능
- RoHS 규격 준수
- 3U, 6U 및 9U 보드 및 전면판 크기에 맞춰 사용 가능
- 상부 및 하부 이젝터용 개별 핸들 스타일 포함
- 설치 부속품으로 설치용 스크류, 3U용 설치 블록, 스냅설치형 또는 압입형 페럴 및 별도 마이크로스위치 어셈블리 포함
- PICMG 2.0 R3.0 및 IEEE 표준 1101.10의 요구사항 충족
사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.