The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-1-991-10
인젝트 / 이젝트 메카니즘, 핸들, 2.500 mm, 콤팩트 PCI
사양
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.50 |
| 규정 준수 사양 |
CompactPCI |
| UL 리스트 |
UL94-V0 |
| 형태 |
핸들 |
| Class |
P7 - CompactPCI 인젝트/이젝트 핸들 |
산업 표준에 적당한 그립을 제공하는 인체공학적 설계 향상, 쉽게 액세스할 수 있는 해제 버튼 및 약간의 작동력만으로 간편하게 사용할 수 있는 기능을 보강했습니다
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
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
1
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|