HH-50-5-000

Latch

견적 요청
사양
설치 리벳/스크류
버튼 재질 나일론, 검정색
핸들 재질 아연 합금
래치 메카니즘 슬라이딩 폴
핸들 마감 흑색 분말 코팅
Class HH – 슬라이딩 커버 래치
사우스코 HH 슬라이딩 커버 래치 시리즈는 강력한 성능과 저돌출형 설계 지원으로 공간 제약이 있는 다양한 사용 분야에서 효과적으로 사용됩니다. HH 슬라이딩 커버 래치 는 편리한 팝업 핸들이 있어 간단하게 설치하고 직관적으로 작동할 수 �습니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.