リフトアンドターンラッチ

当社のリフトアンドターンラッチは、ドア、パネル、およびエンクロージャを锁定するためのシンプルで安全で使いやすいソリューションを提供します。これらの多目的なラッチは、直感的なリフトアンドターンアクションと信頼性のあるロック機構を組み合わせ、簡単な操作と安全な閉鎖を実現します。アクセスパネルやエンクロージャからドアや収納スペースまで、当社のリフトアンドターンラッチは信頼性の高いパフォーマンスと便利なアクセスを提供します。

リフトアンドターンラッチ

主な特長:

直感的なリフト&ターン機構:迅速なアクセスのためのスムーズでわかりやすい操作を実現します。

安全なロック機能:ドアやパネルがしっかりと固定され、締め付けオプションを調整してしっかりとフィットします。

多様なスタイルとサイズ:さまざまなパネルタイプや取り付けニーズに合わせて複数のデザインと構成で利用可能です。

主な利点:

迅速なアクセス:メンテナンスや点検のためにエンクロージャやコンパートメントへの迅速なアクセスを容易にします。

信頼性の高いセキュリティ:信頼性の高いロック機構により、誤操作や不正な開閉を防ぎます。

ユーザーフレンドリーなデザイン:頻繁に使用するのに最適で、操作が容易です。

長期耐久性:一貫した持続的なパフォーマンスのために高品質の素材で製造されています。

当社のリフト&ターンラッチは、さまざまな用途で使用されています:エンクロージャやキャビネット、産業機器や機械、HVACシステム、輸送、農業機器、オフロード車両、および収納やコンテナなど。

当社のリフト&ターンラッチのラインナップをご覧いただき、迅速なアクセスと安全な閉鎖ニーズに最適な締結ソリューションを見つけてください。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

リフトアンドターンラッチ

表示方法 表 リスト

682の商品1-40

降順
件