M1-25-31-88

フラッシュ引手ラッチ, Lサイズ, 無制限, 74-88 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み

見積のご依頼
製品仕様
材質 316ステンレス鋼
仕上げ 電解研磨
色 光沢
アクセス制限 制限なし
外側のパネル厚さ 2.00
最大外側パネル厚 12.00
Grip - Minimum (mm) 21.00
Grip - Maximum (mm) 28.00
最小グリップ-カム逆方向 63.00
最大グリップ-カム逆方向 76.00
ハンドル スタイル Dハンドルスタイル
サイズ・シリーズ ラージサイズ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 M1 - コンプレッションラッチ
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。