M1:コンプレッションラッチ

さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。
M1:コンプレッションラッチ

防水密封に加え、ノイズやガタつきを軽減する圧縮性能を発揮する、デザイン性にも優れたシンプルな操作性のコンプレッションラッチ。ハンドルを持ち上げて圧縮を開放し、回転でカムをフレームから開放します。

  • カムとフレームを摩耗しないリフト&ターン設計
  • さまざまなパネルに対応する、サイズ2種と仕上げ各種
  • 防水密封用ガスケットとOリング付属
  • 便利な単穴(円形)取付
  • 取付用金物が外側から見えず、すっきりとした外観
  • 船舶用途サウスコ「ワンルック、ワンラッチ」製品
  • カム:用途に合わせ選べる6種のスタイル
  • 64mmサイズ:ロック付(基本キーロックまたは3ウェハーキーロック)
  • M1 リフト&ターンコンプレッションラッチはNEMA 12/IP-65用途に適しています。

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

M1:コンプレッションラッチ

表示方法 表 リスト

505の商品1-40

降順
件