The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-25-32-78
フラッシュ引手ラッチ, Lサイズ, 無制限, 34-75 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
電解研磨 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
12.00 |
| 最大外側パネル厚 |
22.50 |
| Grip - Minimum (mm) |
27.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
40.00 |
| 最小グリップ-カム逆方向 |
51.00 |
| 最大グリップ-カム逆方向 |
64.00 |
| ハンドル スタイル |
Dハンドルスタイル |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
M1 - コンプレッションラッチ |
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。
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
65
|
2026-11-10
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
37
|
2026-11-10
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|