M1-25-31-56

コンプレッションラッチ, ラージサイズ, 制限なし, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) ドア厚, 23.5 - 35mm or 74 -88mm (.92 - 1.38 in or 2.91 - 3.47 in) グリップ, 316ステンレス鋼, 黒 PVD

見積のご依頼
製品仕様
材質 316ステンレス鋼
仕上げ PVD
色 黒
アクセス制限 制限なし
シリーズ PVD coated
外側のパネル厚さ 2.00
最大外側パネル厚 12.00
Grip - Minimum (mm) 21.00
Grip - Maximum (mm) 28.00
最小グリップ-カム逆方向 63.00
最大グリップ-カム逆方向 76.00
外形 フラッシュ
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
ハンドル スタイル Dハンドルスタイル
サイズ・シリーズ ラージサイズ
ラッチング ポイント 1点または3点締め
製品 M1 - コンプレッションラッチ
取付穴サイズ 2.5 in
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。