M1-25-32-48

フラッシュ引手ラッチ, Lサイズ, 無制限, 34-75 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み

見積のご依頼
製品仕様
材質 316ステンレス鋼
仕上げ 電解研磨
色 光沢
アクセス制限 制限なし
外側のパネル厚さ 12.00
最大外側パネル厚 22.50
Grip - Minimum (mm) 27.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
最小グリップ-カム逆方向 51.00
最大グリップ-カム逆方向 64.00
ハンドル スタイル Dハンドルスタイル
サイズ・シリーズ ラージサイズ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 M1 - コンプレッションラッチ
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。