M1-25-81-38

コンプレッションラッチ, ラージサイズ, ロッキング, ドア厚 2 - 12mm, グリップ 47 - 61mm, 316ステンレス鋼, 電解研磨

見積のご依頼
製品仕様
材質 316ステンレス鋼
仕上げ 電解研磨
色 光沢
アクセス制限 Locking
ヘッドスタイル ロッキング
外側のパネル厚さ 2.00
最大外側パネル厚 12.00
Grip - Minimum (mm) 39.00
Grip - Maximum (mm) 52.00
ハンドル スタイル Dハンドルスタイル
サイズ・シリーズ ラージサイズ
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 M1 - コンプレッションラッチ
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。